Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blue Robotics
BlauROV2
Hardware
Komponenten und Ersatzteile
Gehäusehalterungen (Serie 4″)
Blue Robotics
BlauROV2
Hardware
Komponenten und Ersatzteile
Gehäusehalterungen (Serie 4″)
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUTMPJC5Q
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Tiefenbewertung
DEPTH_RATING
Material
MATERIAL
Oberflächengüte
SURFACE_FINISH
Gewicht in Luft
WEIGHT_IN_AIR
Name
NAME
1
MUTMPJC5Q
-
Aluminium 6061-T6
Schwarz harteloxiert
84 g
MUTMPJC5Q
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blue Robotics
- Gehäusehalterungen (Serie 4″)
Bestellnummer
MUTMPJC5Q
Letzte Änderung
09.07.2024 06:38:02
Einheit
Schlagworte
Gehäusehalterungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften